Menu Ricerca

Distanziali per LED - Distanziatori metrici rotondi

Disponibile

Questi distanziatori per LED sono disponibili in tre diversi modelli per LED T-1 e T-1 3/4. Oltre a controllare l'altezza, garantiscono la ritenzione e la stabilità del conduttore. Sono autobloccanti, per l'inserimento automatico e il pre-assemblaggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
78 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo di LED compatibile (tutti) Diametro totale Altezza totale Acquista
0,0383 € - 0,0383 € 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1,3,0 mm
4.8 mm
18.0 mm
0,065 € - 0,0891 € 1005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
14.0 mm
0,0999 € - 0,0999 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
18.0 mm
0,086 € - 0,1181 € 2980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
24.0 mm
0,1047 € - 0,1266 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
28.0 mm
0,0475 € - 0,0651 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
5.0 mm
0,0606 € - 0,0833 € 1175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
11.0 mm
0,0732 € - 0,1005 € 2990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
17.0 mm
0,1138 € - 0,1381 € Richiedi il lead time qui
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
30.0 mm
0,0493 € - 0,0677 € Richiedi il lead time qui
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
6.0 mm
0,0629 € - 0,0864 € 3118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
13.0 mm
0,0452 € - 0,0619 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1,3,0 mm
4.8 mm
4.0 mm
0,0563 € - 0,077 € 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1,3,0 mm
4.8 mm
10.0 mm
0,0438 € - 0,0602 € 2580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
3.0 mm
0,0587 € - 0,0806 € 15433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
10.0 mm
0,0654 € - 0,0898 € 2051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1,3,0 mm
4.8 mm
15.0 mm
0,0746 € - 0,1024 € 2967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1,3,0 mm
4.8 mm
20.0 mm
0,0837 € - 0,1148 € 6038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
22.0 mm
0,0806 € - 0,1105 € 2166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
22.0 mm
0,1022 € - 0,1239 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
27.0 mm
  • di 4
Distanziatore per LED 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109656

Fascia di prezzo
0,0383 € - 0,0383 €

Livelli di giacenza
2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 5.1 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109366

Fascia di prezzo
0,0891 € - 0,065 €

Livelli di giacenza
1005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
Distanziatore per LED 5.1 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109403

Fascia di prezzo
0,0999 € - 0,0999 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
Distanziatore per LED 5.1 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109458

Fascia di prezzo
0,1181 € - 0,086 €

Livelli di giacenza
2980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
Distanziatore per LED 5.1 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109489

Fascia di prezzo
0,1266 € - 0,1047 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
Distanziatore per LED 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109281

Fascia di prezzo
0,0651 € - 0,0475 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
Distanziatore per LED 6.5 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109847

Fascia di prezzo
0,0833 € - 0,0606 €

Livelli di giacenza
1175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.5 mm
Distanziatore per LED 6.5 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109892

Fascia di prezzo
0,1005 € - 0,0732 €

Livelli di giacenza
2990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.5 mm
Distanziatore per LED 6.5 mm 30.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10110003

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,1138 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.5 mm
Distanziatore per LED 5.1 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109298

Fascia di prezzo
0,0677 € - 0,0493 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
Distanziatore per LED 5.1 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109359

Fascia di prezzo
0,0864 € - 0,0629 €

Livelli di giacenza
3118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109519

Fascia di prezzo
0,0619 € - 0,0452 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109571

Fascia di prezzo
0,077 € - 0,0563 €

Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 6.5 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109779

Fascia di prezzo
0,0602 € - 0,0438 €

Livelli di giacenza
2580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.5 mm
Distanziatore per LED 6.5 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109830

Fascia di prezzo
0,0806 € - 0,0587 €

Livelli di giacenza
15433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.5 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109625

Fascia di prezzo
0,0898 € - 0,0654 €

Livelli di giacenza
2051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109670

Fascia di prezzo
0,1024 € - 0,0746 €

Livelli di giacenza
2967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 6.5 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109939

Fascia di prezzo
0,1148 € - 0,0837 €

Livelli di giacenza
6038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.5 mm
Distanziatore per LED 5.1 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109434

Fascia di prezzo
0,1105 € - 0,0806 €

Livelli di giacenza
2166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
Distanziatore per LED 5.1 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109472

Fascia di prezzo
0,1239 € - 0,1022 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm