Menu Ricerca

Distanziali per LED - Distanziatori metrici rotondi

Disponibile

Questi distanziatori per LED sono disponibili in tre diversi modelli per LED T-1 e T-1 3/4. Oltre a controllare l'altezza, garantiscono la ritenzione e la stabilità del conduttore. Sono autobloccanti, per l'inserimento automatico e il pre-assemblaggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
78 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo di LED compatibile (tutti) Diametro totale Altezza totale Acquista
0,065 € - 0,0891 € 1005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
14.0 mm
Richiedi il lead time qui
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
29.0 mm
0,0673 € - 0,0923 € Richiedi il lead time qui
T-1,3,0 mm
4.8 mm
16.0 mm
0,0784 € - 0,1075 € 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1,3,0 mm
4.8 mm
22.0 mm
0,0858 € - 0,1177 € Richiedi il lead time qui
T-1,3,0 mm
4.8 mm
26.0 mm
0,0506 € - 0,0695 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
7.0 mm
0,0711 € - 0,0975 € 2678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
16.0 mm
0,0877 € - 0,1201 € Richiedi il lead time qui
T-1,3,0 mm
4.8 mm
27.0 mm
0,0475 € - 0,0651 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
5.0 mm
0,0669 € - 0,0917 € 1001 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
15.0 mm
0,0768 € - 0,1053 € Richiedi il lead time qui
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
20.0 mm
0,0881 € - 0,121 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
25.0 mm
0,0383 € - 0,0383 € 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1,3,0 mm
4.8 mm
18.0 mm
0,0598 € - 0,0822 € 2017 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1,3,0 mm
4.8 mm
12.0 mm
0,0948 € - 0,0948 € 2011 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1,3,0 mm
4.8 mm
17.0 mm
0,0804 € - 0,1101 € 10393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1,3,0 mm
4.8 mm
23.0 mm
0,0533 € - 0,0732 € 1221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
8.0 mm
0,0629 € - 0,0864 € 3118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
13.0 mm
0,0487 € - 0,067 € 10355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1,3,0 mm
4.8 mm
6.0 mm
0,0563 € - 0,077 € 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1,3,0 mm
4.8 mm
10.0 mm
  • di 4
Distanziatore per LED 5.1 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109366

Fascia di prezzo
0,0891 € - 0,065 €

Livelli di giacenza
1005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
Distanziatore per LED 5.1 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10478189


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109632

Fascia di prezzo
0,0923 € - 0,0673 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109694

Fascia di prezzo
0,1075 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109731

Fascia di prezzo
0,1177 € - 0,0858 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 6.5 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109816

Fascia di prezzo
0,0695 € - 0,0506 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.5 mm
Distanziatore per LED 6.5 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109885

Fascia di prezzo
0,0975 € - 0,0711 €

Livelli di giacenza
2678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.5 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109748

Fascia di prezzo
0,1201 € - 0,0877 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109281

Fascia di prezzo
0,0651 € - 0,0475 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
Distanziatore per LED 5.1 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109373

Fascia di prezzo
0,0917 € - 0,0669 €

Livelli di giacenza
1001 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
Distanziatore per LED 5.1 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109410

Fascia di prezzo
0,1053 € - 0,0768 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
Distanziatore per LED 5.1 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109465

Fascia di prezzo
0,121 € - 0,0881 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109656

Fascia di prezzo
0,0383 € - 0,0383 €

Livelli di giacenza
2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109595

Fascia di prezzo
0,0822 € - 0,0598 €

Livelli di giacenza
2017 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109649

Fascia di prezzo
0,0948 € - 0,0948 €

Livelli di giacenza
2011 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109700

Fascia di prezzo
0,1101 € - 0,0804 €

Livelli di giacenza
10393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 5.1 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109304

Fascia di prezzo
0,0732 € - 0,0533 €

Livelli di giacenza
1221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
Distanziatore per LED 5.1 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109359

Fascia di prezzo
0,0864 € - 0,0629 €

Livelli di giacenza
3118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109533

Fascia di prezzo
0,067 € - 0,0487 €

Livelli di giacenza
10355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109571

Fascia di prezzo
0,077 € - 0,0563 €

Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm