Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziali femmina hanno un foro passante. Una vite autofilettante viene utilizzata per creare il filetto nell plastica, conferendo una forte tenuta. I distanziali sono disponibili in lunghezze diverse e per viti di diverse misure.
Codice Serie: SR2791
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Distanza tra le estremità | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0557 € - 0,0688 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0557 € - 0,0688 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0504 € - 0,0623 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0797 € - 0,0985 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,0601 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0472 € - 0,0583 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1308 € - 0,1963 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0382 € - 0,0472 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0274 € - 0,0338 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0553 € - 0,0683 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 0,0233 € - 0,0288 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0627 € - 0,0774 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0522 € - 0,0645 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0478 € - 0,059 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0418 € - 0,0516 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,0601 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,016 € - 0,0198 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0546 € - 0,0674 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0437 € - 0,0539 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,0601 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare