Menu Ricerca

N/A 1.6 mm (ID) 4.5 mm (OD)

Distanziali isolanti di ceramica per proteggere e isolare. Molto resistenti al calore e all'alta tensione, possono essere sovrapposti per gruppi di cavi più lunghi.
Codice articolo Essentra :

10151969

Codice articolo precedente:

CER-2

132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0915 €
5000 - 9999 0,0845 €
10000 - 19999 0,0801 €
20000 - 29999 0,0756 €
30000 + 0,0667 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

91,50 €

1000 x 0,0915 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Forma del distanziale Rotondo
Diametro interno 1.6 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 1700 °C
Diametro esterno 4.5 mm
Materiale (nome esteso) Steatite ceramica C220
Stile 1
Codice doganale 8546200000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci