Menu Ricerca

Distanziali isolanti esagonali

Disponibile

Questi distanziali sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di attrezzi per il montaggio. I distanziatori esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
137 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione filettatura esterna Distanza tra le estremità Lunghezza filetto Lunghezza distanziale Acquista
0,6231 € - 0,9796 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
1,0833 € - 1,6443 € 5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,7323 € - 1,1551 € 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,8732 € - 1,3734 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
1,9448 € - 2,5589 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
45.0 mm
0,543 € - 0,8829 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,911 € - 0,911 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,6302 € - 0,911 € 288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,6849 € - 1,0711 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
1,289 € - 1,289 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,9658 € - 1,3955 € 4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
6.0 mm
25.0 mm
1,0617 € - 1,5347 € 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
9.0 mm
20.0 mm
0,9709 € - 1,4023 € 296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,93 € - 1,3423 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,2556 € - 1,2556 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,961 € - 0,961 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
6.0 mm
45.0 mm
10156551 1,2269 € - 1,6277 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
6.0 mm
45.0 mm
1,3088 € - 1,7203 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
9.0 mm
30.0 mm
1,5456 € - 2,0654 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
12.7 mm
30.0 mm
2,0643 € - 2,7525 € 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
12.7 mm
55.0 mm
  • di 7
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M4 18.0 mm

10131886

Fascia di prezzo
0,9796 € - 0,6231 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    18.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M4 35.0 mm

10131923

Fascia di prezzo
1,6443 € - 1,0833 €

Livelli di giacenza
5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M5 18.0 mm

10131985

Fascia di prezzo
1,1551 € - 0,7323 €

Livelli di giacenza
2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    18.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M6 20.0 mm

10132036

Fascia di prezzo
1,3734 € - 0,8732 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Distanziale femmina / femmina 12.7 mm 45.0 mm

10156797

Fascia di prezzo
2,5589 € - 1,9448 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    12.7 mm
  • Lunghezza distanziale
    45.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.0 mm M3 18.0 mm

10131794

Fascia di prezzo
0,8829 € - 0,543 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    18.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M2.5 10.0 mm

10161470

Fascia di prezzo
0,911 € - 0,911 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 105 °C
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M3 12.0 mm

10161586

Fascia di prezzo
0,911 € - 0,6302 €

Livelli di giacenza
288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 105 °C
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M2.5 9.0 mm

10314494

Fascia di prezzo
1,0711 € - 0,6849 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 105 °C
  • Lunghezza distanziale
    9.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M2.5 12.0 mm

10161500

Fascia di prezzo
1,289 € - 1,289 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 105 °C
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M4 25.0 mm

10156476

Fascia di prezzo
1,3955 € - 0,9658 €

Livelli di giacenza
4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 105 °C
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 9.5 mm M5 20.0 mm

10156599

Fascia di prezzo
1,5347 € - 1,0617 €

Livelli di giacenza
850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    9.5 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 105 °C
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.4 mm M2.5 25.0 mm

10156223

Fascia di prezzo
1,4023 € - 0,9709 €

Livelli di giacenza
296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.4 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 105 °C
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.4 mm M2.5 20.0 mm

10156209

Fascia di prezzo
1,3423 € - 0,93 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.4 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 105 °C
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.4 mm M3 20.0 mm

10156285

Fascia di prezzo
1,2556 € - 1,2556 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.4 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 105 °C
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.4 mm M3 45.0 mm

10156391

Fascia di prezzo
0,961 € - 0,961 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.4 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 105 °C
  • Lunghezza distanziale
    45.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M4 45.0 mm

10156551

Fascia di prezzo
1,6277 € - 1,2269 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 105 °C
  • Lunghezza distanziale
    45.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 9.5 mm M5 30.0 mm

10156636

Fascia di prezzo
1,7203 € - 1,3088 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    9.5 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 105 °C
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 12.7 mm M6 30.0 mm

10156742

Fascia di prezzo
2,0654 € - 1,5456 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    12.7 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 105 °C
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 12.7 mm M6 55.0 mm

10156841

Fascia di prezzo
2,7525 € - 2,0643 €

Livelli di giacenza
52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    12.7 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 105 °C
  • Lunghezza distanziale
    55.0 mm