Menu Ricerca

Distanziali isolanti esagonali

Disponibile

Questi distanziali sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di attrezzi per il montaggio. I distanziatori esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
137 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione filettatura esterna Distanza tra le estremità Lunghezza filetto Lunghezza distanziale Acquista
0,7681 € - 1,1094 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,8967 € - 1,2947 € 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
10313800 0,7681 € - 1,1094 € 2870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,8221 € - 1,1855 € 2147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,6302 € - 0,911 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
12.0 mm
0,5738 € - 0,8267 € 5192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
9.0 mm
0,1174 € - 0,1306 € Richiedi il lead time qui
7.1 mm
11.1 mm
0,9443 € - 1,33 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
1,1712 € - 1,5482 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
40.0 mm
1,4766 € - 1,964 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
45.0 mm
1,8424 € - 2,4273 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
40.0 mm
0,6024 € - 0,9506 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,93 € - 1,3423 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
20.0 mm
1,3748 € - 1,3748 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
25.0 mm
0,7765 € - 1,2228 € 4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
1,191 € - 1,8101 € 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
1,1302 € - 1,7272 € 3718 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,7765 € - 1,2228 € 5650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
0,543 € - 0,8829 € 6304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,8629 € - 1,2463 € 2115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
15.0 mm
  • di 7
Distanziale maschio maschio Esagonale M4 15.0 mm Nylon 6/6

10313817

Fascia di prezzo
1,1094 € - 0,7681 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M4 30.0 mm

10313831

Fascia di prezzo
1,2947 € - 0,8967 €

Livelli di giacenza
54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 105 °C
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M4 15.0 mm

10313800

Fascia di prezzo
1,1094 € - 0,7681 €

Livelli di giacenza
2870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 105 °C
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M4 20.0 mm

10313824

Fascia di prezzo
1,1855 € - 0,8221 €

Livelli di giacenza
2147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 105 °C
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.0 mm 12.0 mm

10161494

Fascia di prezzo
0,911 € - 0,6302 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M3 9.0 mm

10314531

Fascia di prezzo
0,8267 € - 0,5738 €

Livelli di giacenza
5192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    9.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm PA UL94 V-0 Naturale

10012369

Fascia di prezzo
0,1306 € - 0,1174 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Distanza tra le estremità
    7.1 mm
  • Lunghezza distanziale
    11.1 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.4 mm M3 18.0 mm

10156247

Fascia di prezzo
1,33 € - 0,9443 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.4 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina 6.4 mm 40.0 mm

10156353

Fascia di prezzo
1,5482 € - 1,1712 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.4 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale femmina / femmina 9.5 mm 45.0 mm

10156650

Fascia di prezzo
1,964 € - 1,4766 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    9.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    45.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale femmina / femmina 12.7 mm 40.0 mm

10156766

Fascia di prezzo
2,4273 € - 1,8424 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    12.7 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.0 mm M3 10.0 mm

10131787

Fascia di prezzo
0,9506 € - 0,6024 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina 6.4 mm 20.0 mm

10156193

Fascia di prezzo
1,3423 € - 0,93 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.4 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale femmina / femmina 6.4 mm 25.0 mm

10156308

Fascia di prezzo
1,3748 € - 1,3748 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.4 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M5 15.0 mm

10131978

Fascia di prezzo
1,2228 € - 0,7765 €

Livelli di giacenza
4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M5 25.0 mm

10132005

Fascia di prezzo
1,8101 € - 1,191 €

Livelli di giacenza
3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M5 30.0 mm

10132012

Fascia di prezzo
1,7272 € - 1,1302 €

Livelli di giacenza
3718 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M5 12.0 mm

10131961

Fascia di prezzo
1,2228 € - 0,7765 €

Livelli di giacenza
5650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.0 mm M3 20.0 mm

10131800

Fascia di prezzo
0,8829 € - 0,543 €

Livelli di giacenza
6304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Distanziale femmina / femmina 8.0 mm 15.0 mm

10156407

Fascia di prezzo
1,2463 € - 0,8629 €

Livelli di giacenza
2115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2