Questi distanziali sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di attrezzi per il montaggio. I distanziatori esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione filettatura esterna | Distanza tra le estremità | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7681 € - 1,1094 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8967 € - 1,2947 € | 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10313800 | 0,7681 € - 1,1094 € | 2870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 0,8221 € - 1,1855 € | 2147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6302 € - 0,911 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5738 € - 0,8267 € | 5192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1174 € - 0,1306 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,9443 € - 1,33 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,1712 € - 1,5482 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,4766 € - 1,964 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,8424 € - 2,4273 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6024 € - 0,9506 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,93 € - 1,3423 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3748 € - 1,3748 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7765 € - 1,2228 € | 4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,191 € - 1,8101 € | 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1302 € - 1,7272 € | 3718 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7765 € - 1,2228 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,543 € - 0,8829 € | 6304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8629 € - 1,2463 € | 2115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare