Questi distanziali sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di attrezzi per il montaggio. I distanziatori esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione filettatura esterna | Distanza tra le estremità | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3613 € - 1,7986 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,5339 € - 2,0357 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,9448 € - 2,5589 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,93 € - 1,3423 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,3748 € - 1,3748 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,0355 € - 1,4914 € | 6298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8629 € - 1,2463 € | 2215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,0179 € - 2,6759 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,5339 € - 2,0357 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,3088 € - 1,7203 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,6302 € - 0,911 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,8302 € - 1,1995 € | 731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,9034 € - 1,3039 € | 545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,2385 € - 1,6377 € | 243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,9928 € - 1,4346 € | 1971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,543 € - 0,8829 € | 9204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7765 € - 1,2228 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,191 € - 1,8101 € | 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,4785 € - 2,1279 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,8884 € - 1,3569 € | 7771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare