Distanziatori non filettati rotondi in PVC (cloruro di polivinile) utilizzabili nelle applicazioni in cui sono richiesti un buon isolamento elettrico e resistenza chimica. Questa gamma è disponibile in grigio chiaro e in una serie di dimensioni differenti.
Codice Serie: SR2788
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0495 € - 0,0678 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0292 € - 0,0401 € | 14325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0564 € - 0,0564 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0298 € - 0,0533 € | 6530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1006 € - 0,1217 € | 3395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0794 € - 0,0794 € | 3998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1801 € - 0,1801 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1021 € - 0,1021 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0793 € - 0,0793 € | 3467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0662 € - 0,0909 € | 19313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,172 € - 0,1977 € | 499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,13 € - 0,13 € | 157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2404 € - 0,2749 € | 2179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,5771 € - 0,5771 € | 19850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1109 € - 0,1109 € | 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1422 € - 0,1612 € | 3682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1436 € - 0,1639 € | 1017 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1748 € - 0,1748 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1332 € - 0,1332 € | 4220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3172 € - 0,3296 € | 861 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare