Distanziatori non filettati rotondi in PVC (cloruro di polivinile) utilizzabili nelle applicazioni in cui sono richiesti un buon isolamento elettrico e resistenza chimica. Questa gamma è disponibile in grigio chiaro e in una serie di dimensioni differenti.
Codice Serie: SR2788
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1795 € - 0,1795 € | 2695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1289 € - 0,1571 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3977 € - 0,3977 € | 2822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2305 € - 0,2398 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1761 € - 0,2018 € | 4143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2099 € - 0,2384 € | 1128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0329 € - 0,0452 € | 18660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0597 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1625 € - 0,1625 € | 2973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2086 € - 0,2384 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1023 € - 0,1023 € | 996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1105 € - 0,1105 € | 1632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2871 € - 0,2871 € | 577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,5771 € - 0,5771 € | 19850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1235 € - 0,1286 € | 1990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1422 € - 0,1612 € | 3682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0994 € - 0,1202 € | 8401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1547 € - 0,2252 € | Richiedi il lead time qui |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1109 € - 0,1109 € | 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1216 € - 0,1476 € | Richiedi il lead time qui |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare