Distanziatori non filettati rotondi in PVC (cloruro di polivinile) utilizzabili nelle applicazioni in cui sono richiesti un buon isolamento elettrico e resistenza chimica. Questa gamma è disponibile in grigio chiaro e in una serie di dimensioni differenti.
Codice Serie: SR2788
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1332 € - 0,1332 € | 2220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3172 € - 0,3296 € | 861 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1459 € - 0,1459 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1795 € - 0,1795 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5199 € - 0,5416 € | Richiedi il lead time qui |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,119 € - 0,1239 € | 2040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1355 € - 0,1355 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,062 € - 0,062 € | 4061 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,095 € - 0,101 € | 3869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0897 € - 0,0897 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2259 € - 0,2259 € | 1808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1061 € - 0,1128 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1179 € - 0,1179 € | 2029 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1109 € - 0,1109 € | 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2305 € - 0,2398 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1547 € - 0,2252 € | Richiedi il lead time qui |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2099 € - 0,2384 € | 1258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,3977 € - 0,3977 € | 2822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1289 € - 0,1571 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1625 € - 0,1625 € | 2973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare