Menu Ricerca

Distanziali in PVC non filettati rotondi

Disponibile

Distanziatori non filettati rotondi in PVC (cloruro di polivinile) utilizzabili nelle applicazioni in cui sono richiesti un buon isolamento elettrico e resistenza chimica. Questa gamma è disponibile in grigio chiaro e in una serie di dimensioni differenti.

Codice Serie: SR2788

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
102 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
1,2734 € - 1,2734 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,0222 € - 0,0243 € Richiedi il lead time qui
4.4 mm
6.4 mm
35.0 mm
0,3744 € - 0,3744 € 3932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.1 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,1625 € - 0,1625 € 2973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,2086 € - 0,2384 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.8 mm
12.7 mm
31.8 mm
0,0298 € - 0,0533 € 2530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,0292 € - 0,0401 € 16325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,0495 € - 0,0678 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
6.4 mm
25.4 mm
0,0894 € - 0,0951 € 7829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.1 mm
9.5 mm
7.9 mm
0,1006 € - 0,1217 € 3395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.1 mm
9.5 mm
19.1 mm
0,0566 € - 0,0566 € 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
6.4 mm
7.9 mm
0,0662 € - 0,0909 € 8313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.1 mm
9.5 mm
12.7 mm
0,172 € - 0,1977 € 499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.1 mm
9.5 mm
38.1 mm
0,1021 € - 0,1021 € 1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.1 mm
9.5 mm
15.9 mm
0,0794 € - 0,0794 € 3998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.1 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,1801 € - 0,1801 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.1 mm
9.5 mm
31.8 mm
0,1194 € - 0,1449 € 4983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.1 mm
9.5 mm
25.4 mm
0,1795 € - 0,1795 € 2695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.1 mm
9.5 mm
4.8 mm
0,0495 € - 0,0678 € 40900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.1 mm
9.5 mm
6.4 mm
0,3522 € - 0,3522 € Richiedi il lead time qui
  • di 6
Distanziale 6.8 mm 12.7 mm 11.1 mm PVC

10028803

Fascia di prezzo
1,2734 € - 1,2734 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziale 4.4 mm 6.4 mm 35.0 mm PVC

10112823

Fascia di prezzo
0,0243 € - 0,0222 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Diametro interno
    4.4 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
Distanziale 10.1 mm 12.7 mm 11.1 mm PVC

10029022

Fascia di prezzo
0,3744 € - 0,3744 €

Livelli di giacenza
3932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    11.1 mm
  • Diametro interno
    10.1 mm
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
Distanziale 6.8 mm 12.7 mm 3.2 mm PVC

10028841

Fascia di prezzo
0,1625 € - 0,1625 €

Livelli di giacenza
2973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.2 mm
  • Diametro interno
    6.8 mm
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
Distanziale 6.8 mm 12.7 mm 31.8 mm PVC

10028797

Fascia di prezzo
0,2384 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    31.8 mm
  • Diametro interno
    6.8 mm
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Colore
    Grigio chiaro
Distanziale 3.0 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

10029169

Fascia di prezzo
0,0533 € - 0,0298 €

Livelli di giacenza
2530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
Distanziale 3.0 mm 6.4 mm 6.4 mm PVC

10029121

Fascia di prezzo
0,0401 € - 0,0292 €

Livelli di giacenza
16325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Colore
    Grigio chiaro
Distanziale 3.0 mm 6.4 mm 25.4 mm PVC

10029206

Fascia di prezzo
0,0678 € - 0,0495 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Colore
    Grigio chiaro
Distanziale 5.1 mm 9.5 mm 7.9 mm PVC

10028995

Fascia di prezzo
0,0951 € - 0,0894 €

Livelli di giacenza
7829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.9 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
Distanziale 5.1 mm 9.5 mm 19.1 mm PVC

10028988

Fascia di prezzo
0,1217 € - 0,1006 €

Livelli di giacenza
3395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Colore
    Grigio chiaro
Distanziale 3.0 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

10029190

Fascia di prezzo
0,0566 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.9 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
Distanziale 5.1 mm 9.5 mm 12.7 mm PVC

10028957

Fascia di prezzo
0,0909 € - 0,0662 €

Livelli di giacenza
8313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Colore
    Grigio chiaro
Distanziale 5.1 mm 9.5 mm 38.1 mm PVC

10028926

Fascia di prezzo
0,1977 € - 0,172 €

Livelli di giacenza
499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    38.1 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Colore
    Grigio chiaro
Distanziale 5.1 mm 9.5 mm 15.9 mm PVC

10028971

Fascia di prezzo
0,1021 € - 0,1021 €

Livelli di giacenza
1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.9 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Colore
    Grigio chiaro
Distanziale 5.1 mm 9.5 mm 3.2 mm PVC

10028940

Fascia di prezzo
0,0794 € - 0,0794 €

Livelli di giacenza
3998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.2 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
Distanziale 5.1 mm 9.5 mm 31.8 mm PVC

10028919

Fascia di prezzo
0,1801 € - 0,1801 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    31.8 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Colore
    Grigio chiaro
Distanziale 5.1 mm 9.5 mm 25.4 mm PVC

10029008

Fascia di prezzo
0,1449 € - 0,1194 €

Livelli di giacenza
4983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Colore
    Grigio chiaro
Distanziale 5.1 mm 9.5 mm 4.8 mm PVC

10028964

Fascia di prezzo
0,1795 € - 0,1795 €

Livelli di giacenza
2695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
Distanziale 5.1 mm 9.5 mm 6.4 mm PVC

10028933

Fascia di prezzo
0,0678 € - 0,0495 €

Livelli di giacenza
40900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Colore
    Grigio chiaro
Distanziale 3.0 mm 6.4 mm 11.1 mm PVC

10029114

Fascia di prezzo
0,3522 € - 0,3522 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0