La nostra gamma di distanziatori in PS (polistierene) è disponibile nei colori bianco e nero, oltre che in una vasta gamma di dimensioni. Questi prodotti offrono un buon isolamento termico ed elettrico.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0988 € - 0,1153 € | 1546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0717 € - 0,088 € | 166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0601 € - 0,0737 € | 119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1153 € - 0,1153 € | 1096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0589 € - 0,0723 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0565 € - 0,0565 € | 1565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,046 € - 0,0565 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0941 € - 0,11 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0703 € - 0,0863 € | 354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0589 € - 0,0723 € | 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0589 € - 0,0723 € | 595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0451 € - 0,0554 € | 5032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10168028 | 0,0684 € - 0,0842 € | 499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 0,0497 € - 0,061 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,061 € - 0,061 € | 3067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0387 € - 0,0478 € | 2865 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0387 € - 0,0478 € | 3577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0384 € - 0,0449 € | 7530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0715 € - 0,0842 € | 1255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0436 € - 0,0512 € | 1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare