Menu Ricerca

Distanziali in PS non filettati rotondi

Disponibile

La nostra gamma di distanziatori in PS (polistierene) è disponibile nei colori bianco e nero, oltre che in una vasta gamma di dimensioni. Questi prodotti offrono un buon isolamento termico ed elettrico.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
195 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
0,1153 € - 0,1153 € 1096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,0589 € - 0,0723 € 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,0589 € - 0,0723 € 595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,0451 € - 0,0554 € 5032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,046 € - 0,0565 € 496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,0451 € - 0,0554 € Richiedi il lead time qui
8.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,0967 € - 0,1128 € Richiedi il lead time qui
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,0387 € - 0,0478 € 6077 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,0701 € - 0,0826 € 2007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,0527 € - 0,0623 € 208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
10167496 0,0449 € - 0,0449 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
7.0 mm
5.0 mm
0,0717 € - 0,088 € 166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,0601 € - 0,0737 € Richiedi il lead time qui
8.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,0589 € - 0,0723 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
10168028 0,0684 € - 0,0842 € 499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,0497 € - 0,061 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,061 € - 0,061 € 2567 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,0387 € - 0,0478 € 2865 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,0565 € - 0,0565 € 1565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,046 € - 0,0565 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
  • di 10
Distanziale 8.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PS

10168325

Fascia di prezzo
0,1153 € - 0,1153 €

Livelli di giacenza
1096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 8.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PS

10168257

Fascia di prezzo
0,0723 € - 0,0589 €

Livelli di giacenza
165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 8.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PS

10168219

Fascia di prezzo
0,0723 € - 0,0589 €

Livelli di giacenza
595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 8.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PS

10168172

Fascia di prezzo
0,0554 € - 0,0451 €

Livelli di giacenza
5032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 8.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PS

10168097

Fascia di prezzo
0,0565 € - 0,046 €

Livelli di giacenza
496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    2.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 8.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PS

10168134

Fascia di prezzo
0,0554 € - 0,0451 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PS

10168059

Fascia di prezzo
0,1128 € - 0,0967 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PS

10167861

Fascia di prezzo
0,0478 € - 0,0387 €

Livelli di giacenza
6077 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PS

10167809

Fascia di prezzo
0,0826 € - 0,0701 €

Livelli di giacenza
2007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PS

10167762

Fascia di prezzo
0,0623 € - 0,0527 €

Livelli di giacenza
208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 4.5 mm 7.0 mm 5.0 mm PS

10167496

Fascia di prezzo
0,0449 € - 0,0449 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    4.5 mm
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 8.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PS

10168271

Fascia di prezzo
0,088 € - 0,0717 €

Livelli di giacenza
166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 8.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PS

10168233

Fascia di prezzo
0,0737 € - 0,0601 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 8.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PS

10168196

Fascia di prezzo
0,0723 € - 0,0589 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 6.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PS

10168028

Fascia di prezzo
0,0842 € - 0,0684 €

Livelli di giacenza
499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 6.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PS

10167984

Fascia di prezzo
0,061 € - 0,0497 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 6.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PS

10167946

Fascia di prezzo
0,061 € - 0,061 €

Livelli di giacenza
2567 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 6.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PS

10167908

Fascia di prezzo
0,0478 € - 0,0387 €

Livelli di giacenza
2865 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 8.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PS

10168158

Fascia di prezzo
0,0565 € - 0,0565 €

Livelli di giacenza
1565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 8.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PS

10168110

Fascia di prezzo
0,0565 € - 0,046 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene