Menu Ricerca

Distanziale 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PS

Questo distanziatore tondo senza filettatura di colore bianco realizzato in polistirene (PS) offre un buon isolamento termico ed elettrico; è classificato HB secondo la norma UL94.
Codice articolo Essentra :

10167625

Codice articolo precedente:

RRSN-52100-03

13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,0487 €
5000 - 9999 0,0464 €
10000 - 19999 0,0439 €
20000 + 0,0414 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

24,35 €

500 x 0,0487 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 3.0 mm
Diametro interno 5.2 mm
Diametro esterno 10.0 mm
Forma del distanziale Rotondo
Materiale (nome esteso) Polistirene
Colore Bianco
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci