Menu Ricerca

Distanziale 3.4 mm 6.0 mm 6.0 mm PS

Questo distanziatore non filettato rotondo garantisce il distanziamento fra i componenti, oltre a fornire isolamento termico ed elettrico. Classe di resistenza alla fiamma UL94 HB.
Codice articolo Essentra :

10044087

Codice articolo precedente:

005372000014

108433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1014 €
1000 + 0,0725 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

50,70 €

500 x 0,1014 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 6.0 mm
Diametro interno 3.4 mm
Diametro esterno 6.0 mm
Forma del distanziale Rotondo
Materiale (nome esteso) Polistirene
Colore Naturale
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci