Menu Ricerca

Distanziale 2.6 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

Codice articolo Essentra :

10042991

Codice articolo precedente:

005200000005

75034 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,069 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

69,00 €

1000 x 0,069 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 2.0 mm
Diametro interno 2.6 mm
Diametro esterno 4.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliossimetilene
Colore Naturale
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926909790
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci