Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità..
Codice Serie: SR1941
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3109 € - 0,3109 € | 42902 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,9727 € - 1,7134 € | 6350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1097 € - 0,1285 € | 3367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,1602 € | 13504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,087 € - 0,0967 € | 4150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3979 € - 0,3979 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,478 € - 0,8821 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6135 € - 1,1984 € | Richiedi il lead time qui |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1227 € - 0,1437 € | 86237 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6149 € - 1,3609 € | 5770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3855 € - 0,3855 € | 34464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4573 € - 0,4573 € | 41204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 10078884 | 0,0286 € - 0,0313 € | 112390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
| 0,4642 € - 0,8589 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,3343 € - 0,3343 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,4463 € - 0,824 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6273 € - 1,1577 € | Richiedi il lead time qui |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3938 € - 0,7051 € | 8900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,5154 € - 0,9546 € | 30217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,5444 € - 0,9169 € | 15594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm