Menu Ricerca

Distanziale 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

Questo distanziatore tondo senza filettatura di colore nero realizzato in poliammide caricata con fibra di vetro (PA 6 +25% GF) viene usato per separare i componenti all'interno dei montaggi, l'aggiunta di fibra di vetro all'interno della plastica garantisce una maggior resistenza, rigidità, resistenza all'usura e una migliore resistenza termica. Classificato HB secondo la norma UL94.
Codice articolo Essentra :

10167939

Codice articolo precedente:

RRSN-62100-10GF

10800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,0677 €
5000 - 9999 0,0642 €
10000 - 19999 0,0608 €
20000 - 29999 0,0575 €
30000 + 0,0547 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

33,85 €

500 x 0,0677 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 10.0 mm
Diametro interno 6.2 mm
Diametro esterno 10.0 mm
Intervallo temperatura di esercizio -30 - 85 °C
Materiale PA
Colore Nero
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926909790
Quantità per confezione 500

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci