10436141
RRSN-4280-10-GF
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 999 | 0,0912 € |
| 1000 - 4999 | 0,0663 € |
| 5000 - 9999 | 0,0522 € |
| 10000 - 24999 | 0,0457 € |
| 25000 - 49999 | 0,0403 € |
| 50000 + | 0,037 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza distanziale | 10.0 mm |
|---|---|
| Lunghezza distanziale | 0.394 in |
| Diametro interno | 0.165 in |
| Diametro interno | 4.2 mm |
| Diametro esterno | 8.0 mm |
| Diametro esterno | 0.315 in |
| Intervallo temperatura di esercizio | -22 - 185 °F |
| Intervallo temperatura di esercizio | -30 - 85 °C |
| Materiale | PA |
| Colore | Nero |
| Forma del distanziale | Rotondo |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Quantità per confezione | 500 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare