Menu Ricerca

Distanziale 0.8 mm 2.2 mm 11.1 mm Nylon

Questo distanziatore tondo senza filettatura di colore bianco realizzato in poliammide (PA 66) viene usato per separare i componenti all'interno dei montaggi. Questi distanziatori sono indispensabili nelle applicazioni in cui è necessario l'isolamento termico ed elettrico tra componenti; sono classificati V2 secondo la norma UL94.
Codice articolo:

R938-7

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 9990,3089 €
1000 - 49990,2207 €
5000 - 99990,2048 €
10000+0,1929 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

30,89 €

100 x 0,3089 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 11.1 mm
Diametro interno 0.8 mm
Diametro esterno 2.2 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Colore Bianco
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926909790
Quantità per confezione 1000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci