Menu Ricerca

Distanziale 0.140 in 0.500 in 15.9 mm Nylon 6/6

Questo distanziatore tondo senza filettatura di colore nero realizzato in poliammide (PA 66) viene usato per separare i componenti all'interno dei montaggi. Questi distanziatori sono indispensabili nelle applicazioni dove è necessario l'isolamento termico ed elettrico tra i componenti.
Codice articolo Essentra :

10339466

Codice articolo precedente:

13SP243

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,2006 €
1000 - 2999 0,0955 €
3000 - 4999 0,0748 €
5000 + 0,0654 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

100,30 €

500 x 0,2006 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 15.9 mm
Diametro interno 3.6 mm
Diametro esterno 12.7 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Colore Naturale
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci