Menu Ricerca

Distanziale 0.140 in 0.250 in 11.1 mm Nylon 6/6

Questo distanziatore tondo senza filettatura di colore naturale realizzato in poliammide (PA 66) viene usato per separare i componenti all'interno dei montaggi. Questi distanziatori sono indispensabili nelle applicazioni dove è necessario l'isolamento termico ed elettrico tra i componenti.
Codice articolo Essentra :

10339107

Codice articolo precedente:

13SP053

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0411 €
5000 - 19999 0,037 €
20000 + 0,0333 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

41,10 €

1000 x 0,0411 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 11.1 mm
Diametro interno 3.6 mm
Diametro esterno 6.4 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Colore Naturale
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci