Menu Ricerca

Distanziale 0.090 in 0.125 in 6.4 mm Nylon 6/6

This round non-threaded spacer product provides physical spacing between components, as well as providing thermal and electrical insulation. Flame resistance rating UL94 V2. Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: R937-4
Codice articolo Essentra :

20071479

Codice articolo precedente:

13RSSR0006

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0792 €
5000 + 0,0713 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

79,20 €

1000 x 0,0792 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 6.4 mm
Diametro interno 2.3 mm
Diametro esterno 3.2 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 65 °C
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) #2 (M2)
Materiale Nylon 6/6
Colore Naturale
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926909790
Quantità per confezione 1000

Il prodotto 13RSSR0006 sostituisce:

Distanziale 2.3 mm 3.2 mm 6.4 mm PA
Codice articolo Essentra : 10169988
Codice articolo precedente: R937-4

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci