10338964
13RS075075
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 250 - 1249 | 0,1671 € |
| 1250 - 2499 | 0,1437 € |
| 2500 + | 0,1253 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza distanziale | 19.0 mm |
|---|---|
| Lunghezza distanziale | 0.748 in |
| Diametro interno | 8.1 mm |
| Diametro interno | 0.320 in |
| Diametro esterno | 19.1 mm |
| Diametro esterno | 0.750 in |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
| Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | 5/16 (M8) |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Colore | Naturale |
| Forma del distanziale | Rotondo |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare