Menu Ricerca

Distanziale 3.6 mm 6.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 stabilizzato al calore

Questo distanziatore tondo senza filettatura di colore naturale realizzato in poliammide stabilizzata al calore (PA 6) viene usato per separare i componenti all'interno dei montaggi. Questi distanziatori sono realizzati in un materiale che garantisce migliori proprietà termiche rispetto al PA6 non trattato, mantenendone nel contempo inalterate le proprietà meccaniche. Usati in applicazioni dove la temperatura può raggiungere 125°C, è classificato V2 secondo la norma UL94.
Codice articolo Essentra :

10338629

Codice articolo precedente:

13ME048XM01N

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0884 €
5000 - 9999 0,0758 €
10000 + 0,0663 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

88,40 €

1000 x 0,0884 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 15.0 mm
Diametro interno 3.6 mm
Diametro esterno 6.0 mm
Materiale Nylon 6/6 stabilizzato al calore
Colore Nero
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci