Menu Ricerca

Distanziale 16.5 mm 25.0 mm 40.0 mm PA

Questo distanziatore tondo senza filettatura di colore nero realizzato in poliammide (PA 66) viene usato per separare i componenti all'interno dei montaggi. Questi distanziatori sono indispensabili nelle applicazioni dove è necessario l'isolamento termico ed elettrico tra i componenti.
Codice articolo Essentra :

10047507

Codice articolo precedente:

005833659902

4147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,7963 €
250 - 999 1,267 €
1000 + 1,0211 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

89,82 €

50 x 1,7963 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 40.0 mm
Diametro interno 16.5 mm
Diametro esterno 25.0 mm
Materiale PA
Colore Nero
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926300090
Quantità per confezione 50

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci