Menu Ricerca

Distanziale 12.6 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

Questo distanziatore tondo senza filettatura di colore nero realizzato in poliammide (PA 66) viene usato per separare i componenti all'interno dei montaggi. Questi distanziatori sono indispensabili nelle applicazioni dove è necessario l'isolamento termico ed elettrico tra i componenti.
Codice articolo Essentra :

10047316

Codice articolo precedente:

005771059902

3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 3,9518 €
250 - 999 2,3628 €
1000 + 2,0864 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

98,80 €

25 x 3,9518 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 70.0 mm
Diametro interno 12.6 mm
Diametro esterno 25.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Colore Nero
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926300090
Quantità per confezione 25

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci