Menu Ricerca

Distanziale 8.2 mm 18.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

Questo distanziatore tondo senza filettatura di colore naturale realizzato in poliammide (PA 66) viene usato per separare i componenti all'interno dei montaggi. Questi distanziatori sono indispensabili nelle applicazioni in cui è necessario l'isolamento termico ed elettrico tra componenti.
Codice articolo Essentra :

10046296

Codice articolo precedente:

005610500002

9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,2974 €
250 - 999 0,8511 €
1000 + 0,6618 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

64,87 €

50 x 1,2974 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 35.0 mm
Diametro interno 8.2 mm
Diametro esterno 18.0 mm
Materiale Nylon 6/6
Colore Naturale
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926909790
Quantità per confezione 50

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci