Menu Ricerca

Distanziale 8.2 mm 18.0 mm 3.0 mm PA

Questo distanziatore tondo senza filettatura di colore nero realizzato in poliammide (PA 66) viene usato per separare i componenti all'interno dei montaggi. Questi distanziatori sono indispensabili nelle applicazioni dove è necessario l'isolamento termico ed elettrico tra i componenti.
Codice articolo Essentra :

10046142

Codice articolo precedente:

005589059902

39363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,4449 €
500 - 999 0,3164 €
1000 + 0,2432 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

44,49 €

100 x 0,4449 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 3.0 mm
Diametro interno 8.2 mm
Diametro esterno 18.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Colore Nero
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926300090
Quantità per confezione 100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci