Menu Ricerca

Distanziale 6.3 mm 15.0 mm 30.0 mm PA

Questo distanziatore tondo senza filettatura di colore nero realizzato in poliammide (PA 66) viene usato per separare i componenti all'interno dei montaggi. Questi distanziatori sono indispensabili nelle applicazioni dove è necessario l'isolamento termico ed elettrico tra i componenti.
Codice articolo Essentra :

10045923

Codice articolo precedente:

005542059902

33393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,6176 €
500 - 999 0,4725 €
1000 + 0,3813 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

61,76 €

100 x 0,6176 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 30.0 mm
Diametro interno 6.3 mm
Diametro esterno 15.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Colore Nero
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926300090
Quantità per confezione 100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci