Menu Ricerca

Distanziale 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm PA

Questo distanziatore tondo senza filettatura di colore naturale realizzato in poliammide (PA 66) viene usato per separare i componenti all'interno dei montaggi. Questi distanziatori sono indispensabili nelle applicazioni in cui è necessario l'isolamento termico ed elettrico tra componenti.
Codice articolo Essentra :

10114889

Codice articolo precedente:

005428000002

21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1381 €
1000 + 0,0992 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

69,05 €

500 x 0,1381 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 10.0 mm
Diametro interno 4.2 mm
Diametro esterno 8.0 mm
Materiale PA
Colore Naturale
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926909790
Quantità per confezione 500

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci