Distanziatore versatile e resistente, ideale per applicazioni decorative. Questa gamma può essere acquistata in una varietà di dimensioni, sia in acciaio inossidabile che ottone nichelato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Finitura | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1713 € - 0,239 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nichelato
|
Ottone
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6743 € - 1,0598 € | 369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,7516 € - 1,1455 € | 3821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,7295 € - 1,1137 € | 829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,0515 € - 1,0515 € | 696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,0201 € - 1,1335 € | 1831 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,6839 € - 1,0432 € | 4912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1837 € - 0,2528 € | 562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Ottone
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1478 € - 0,2045 € | 4544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nichelato
|
Ottone
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1245 € - 0,1975 € | 1454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Ottone
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1304 € - 0,1796 € | 2986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nichelato
|
Ottone
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1851 € - 0,257 € | 1331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Ottone
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1658 € - 0,2293 € | 456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Ottone
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,6812 € - 1,039 € | 269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,6978 € - 1,0639 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1561 € - 0,21 € | Richiedi il lead time qui |
Nichelato
|
Ottone
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,7309 € - 1,1137 € | 1254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,7074 € - 1,0777 € | 2186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,8124 € - 1,2408 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,934 € - 1,8377 € | Richiedi il lead time qui |
Nichelato
|
Ottone
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare