Menu Ricerca

Distanziali in metallo non filettati rotondi

Disponibile

Distanziatore versatile e resistente, ideale per applicazioni decorative. Questa gamma può essere acquistata in una varietà di dimensioni, sia in acciaio inossidabile che ottone nichelato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Finitura Materiale Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
0,3082 € - 0,3805 € 26672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,1912 € - 0,2125 € 47414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,2401 € - 0,2668 € 25624 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,5618 € - 0,6936 € 17649 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
4.3 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,9709 € - 1,1987 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
5.3 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,2307 € - 0,2564 € 1089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,4931 € - 0,6088 € Richiedi il lead time qui
Nichelato
Ottone
5.3 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,7031 € - 0,8681 € 7240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
4.3 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,2408 € - 0,2675 € 43651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
4.3 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,4448 € - 0,5491 € 34132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
Richiedi il lead time qui
Nichelato
Ottone
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,4654 € - 0,5746 € 4552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,2386 € - 0,2652 € 17028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,1532 € - 0,1891 € 813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
2.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,3223 € - 0,398 € 18745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
0,3993 € - 0,493 € 32817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
3.2 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,5597 € - 0,691 € 28548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
5.3 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,2537 € - 0,2818 € 34300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,467 € - 0,5766 € 1126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
3.2 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,4932 € - 0,8014 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
5.3 mm
10.0 mm
12.0 mm
  • di 5
Distanziatore non filettato 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Ottone

20125233

Fascia di prezzo
0,3805 € - 0,3082 €

Livelli di giacenza
26672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Ottone

20125172

Fascia di prezzo
0,2125 € - 0,1912 €

Livelli di giacenza
47414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    1.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415290000
Distanziatore non filettato 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Ottone

20125226

Fascia di prezzo
0,2668 € - 0,2401 €

Livelli di giacenza
25624 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 4.3 mm 8.0 mm 18.0 mm Ottone

20125240

Fascia di prezzo
0,6936 € - 0,5618 €

Livelli di giacenza
17649 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 5.3 mm 10.0 mm 20.0 mm Ottone

20125325

Fascia di prezzo
1,1987 € - 0,9709 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Ottone

20070984

Fascia di prezzo
0,2564 € - 0,2307 €

Livelli di giacenza
1089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 5.3 mm 10.0 mm 6.0 mm Ottone

20071219

Fascia di prezzo
0,6088 € - 0,4931 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 4.3 mm 8.0 mm 25.0 mm Ottone

20071073

Fascia di prezzo
0,8681 € - 0,7031 €

Livelli di giacenza
7240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 4.3 mm 8.0 mm 3.0 mm Ottone

20071080

Fascia di prezzo
0,2675 € - 0,2408 €

Livelli di giacenza
43651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Ottone

20071028

Fascia di prezzo
0,5491 € - 0,4448 €

Livelli di giacenza
34132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm Ottone

20070823


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.0 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm Ottone

20071035

Fascia di prezzo
0,5746 € - 0,4654 €

Livelli di giacenza
4552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Ottone

20070991

Fascia di prezzo
0,2652 € - 0,2386 €

Livelli di giacenza
17028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 2.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Ottone

20070854

Fascia di prezzo
0,1891 € - 0,1532 €

Livelli di giacenza
813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415290000
Distanziatore non filettato 4.3 mm 8.0 mm 7.0 mm Ottone

20071127

Fascia di prezzo
0,398 € - 0,3223 €

Livelli di giacenza
18745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 3.2 mm 6.0 mm 15.0 mm Ottone

20070915

Fascia di prezzo
0,493 € - 0,3993 €

Livelli di giacenza
32817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 5.3 mm 10.0 mm 10.0 mm Ottone

20071141

Fascia di prezzo
0,691 € - 0,5597 €

Livelli di giacenza
28548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm Ottone

20071103

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2537 €

Livelli di giacenza
34300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 3.2 mm 6.0 mm 25.0 mm Ottone

20070946

Fascia di prezzo
0,5766 € - 0,467 €

Livelli di giacenza
1126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 5.3 mm 10.0 mm 12.0 mm Ottone

20071158

Fascia di prezzo
0,8014 € - 0,4932 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone