Distanziatore versatile e resistente, ideale per applicazioni decorative. Questa gamma può essere acquistata in una varietà di dimensioni, sia in acciaio inossidabile che ottone nichelato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Finitura | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9575 € - 1,3693 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2155 € - 0,3924 € | 8100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nichelato
|
Ottone
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,028 € - 1,8101 € | 2304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nichelato
|
Ottone
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,6857 € - 3,6893 € | 642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nichelato
|
Ottone
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,198 € - 2,1141 € | 106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nichelato
|
Ottone
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6839 € - 1,0432 € | 4712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,7295 € - 1,1137 € | 829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3523 € - 0,5748 € | 351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Ottone
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5527 € - 1,2187 € | 456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nichelato
|
Ottone
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7724 € - 1,1759 € | 416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,8967 € - 1,3665 € | 3208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6812 € - 1,039 € | 369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7917 € - 1,209 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1478 € - 0,2045 € | 4544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nichelato
|
Ottone
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7074 € - 1,0777 € | 1086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,753 € - 1,1496 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6978 € - 1,0639 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6743 € - 1,0598 € | 369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6646 € - 1,0473 € | 592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2666 € - 0,4877 € | 4456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nichelato
|
Ottone
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare