Distanziatore versatile e resistente, ideale per applicazioni decorative. Questa gamma può essere acquistata in una varietà di dimensioni, sia in acciaio inossidabile che ottone nichelato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Finitura | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3082 € - 0,3805 € | 19472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nichelato
|
Ottone
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1912 € - 0,2125 € | 60914 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Ottone
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1622 € - 0,2003 € | 287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Ottone
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3753 € - 0,4633 € | 10988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nichelato
|
Ottone
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,5086 € - 0,6279 € | 8797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nichelato
|
Ottone
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1851 € - 0,3371 € | 24428 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nichelato
|
Ottone
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,47 € - 0,5802 € | 20688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nichelato
|
Ottone
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5618 € - 0,6936 € | 12249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nichelato
|
Ottone
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,9709 € - 1,1987 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nichelato
|
Ottone
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2401 € - 0,2668 € | 27124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nichelato
|
Ottone
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1615 € - 0,1994 € | 2159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Ottone
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2699 € - 0,2999 € | 14239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nichelato
|
Ottone
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,4156 € - 1,7476 € | 1010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nichelato
|
Ottone
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4685 € - 0,5784 € | 16311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nichelato
|
Ottone
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,2888 € - 0,3566 € | 2846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Ottone
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,8904 € - 1,0993 € | 1323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nichelato
|
Ottone
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Ottone
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 0,1701 € - 0,21 € | 929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Ottone
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2111 € - 0,2345 € | 54630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nichelato
|
Ottone
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Nichelato
|
Ottone
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare