Menu Ricerca

Distanziali in metallo non filettati rotondi

Disponibile

Distanziatore versatile e resistente, ideale per applicazioni decorative. Questa gamma può essere acquistata in una varietà di dimensioni, sia in acciaio inossidabile che ottone nichelato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Finitura Materiale Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
0,7074 € - 1,0777 € 1086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,7309 € - 1,1137 € 554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,8124 € - 1,2408 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,1837 € - 0,2528 € Richiedi il lead time qui
Ottone
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,1304 € - 0,1796 € 2986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
0,1658 € - 0,2293 € 456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
0,1713 € - 0,239 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,1561 € - 0,21 € Richiedi il lead time qui
Nichelato
Ottone
2.2 mm
4.0 mm
7.0 mm
0,6743 € - 1,0598 € 369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,6646 € - 1,0473 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,6839 € - 1,0432 € 4712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,1478 € - 0,2045 € 4544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,1245 € - 0,1975 € 1454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
2.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,6812 € - 1,039 € 369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
0,2355 € - 0,2355 € 31056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
3.2 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,1851 € - 0,257 € 831 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
1,0201 € - 1,1335 € 1631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,7917 € - 1,209 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
0,7309 € - 1,437 € 2650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
4.3 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,2155 € - 0,3924 € 18100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
5.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
  • di 5
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 6.0 mm Acciaio inossidabile

10228593

Fascia di prezzo
1,0777 € - 0,7074 €

Livelli di giacenza
1086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Acciaio inossidabile

10228692

Fascia di prezzo
1,1137 € - 0,7309 €

Livelli di giacenza
554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 8.0 mm Acciaio inossidabile

10228722

Fascia di prezzo
1,2408 € - 0,8124 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Ottone

10228548

Fascia di prezzo
0,2528 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415330000
Distanziale 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm Ottone

10228401

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1304 €

Livelli di giacenza
2986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Ottone

10228500

Fascia di prezzo
0,2293 € - 0,1658 €

Livelli di giacenza
456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415330000
Distanziale 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm Ottone

10228449

Fascia di prezzo
0,239 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 2.2 mm 4.0 mm 7.0 mm Ottone

10228432

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.0 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Acciaio inossidabile

10228494

Fascia di prezzo
1,0598 € - 0,6743 €

Livelli di giacenza
369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Acciaio inossidabile

10228470

Fascia di prezzo
1,0473 € - 0,6646 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Acciaio inossidabile

10098561

Fascia di prezzo
1,0432 € - 0,6839 €

Livelli di giacenza
4712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 2.2 mm 4.0 mm 6.0 mm Ottone

10228425

Fascia di prezzo
0,2045 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
4544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 2.0 mm Ottone

10228463

Fascia di prezzo
0,1975 € - 0,1245 €

Livelli di giacenza
1454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    2.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415390000
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Acciaio inossidabile

10228517

Fascia di prezzo
1,039 € - 0,6812 €

Livelli di giacenza
369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm Ottone

10098547

Fascia di prezzo
0,2355 € - 0,2355 €

Livelli di giacenza
31056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm Ottone

10228456

Fascia di prezzo
0,257 € - 0,1851 €

Livelli di giacenza
831 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415330000
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Acciaio inossidabile

10228739

Fascia di prezzo
1,1335 € - 1,0201 €

Livelli di giacenza
1631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 7.0 mm Acciaio inossidabile

10228715

Fascia di prezzo
1,209 € - 0,7917 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 30.0 mm Ottone

10228784

Fascia di prezzo
1,437 € - 0,7309 €

Livelli di giacenza
2650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 5.3 mm 10.0 mm 3.0 mm Ottone

10098783

Fascia di prezzo
0,3924 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
18100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.0 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone