Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.
Codice Serie: SR2794 ,SR2796
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8724 € - 1,3738 € | 1660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,269 € - 1,8128 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2346 € - 0,2346 € | 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,3766 € - 1,5296 € | 515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5424 € - 0,677 € | 890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Nero
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7506 € - 1,1826 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8724 € - 1,0424 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,66 € - 1,0395 € | 358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2887 € - 0,2887 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5424 € - 0,8809 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5424 € - 0,8823 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8724 € - 1,0424 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7662 € - 1,2052 € | 592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1,0197 € - 1,5579 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,4567 € - 0,4567 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,031 € - 1,5721 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5424 € - 0,8823 € | 304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,66 € - 1,0395 € | 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8455 € - 1,3299 € | 573 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,0622 € - 1,6146 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
2.362 in
60.0 mm