10320600
RTSN-M4-35-8-1
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,3869 € |
| 5000 + | 0,3661 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Lunghezza filetto interno | 10.0 mm |
| Lunghezza filetto interno | 0.394 in |
| Forma del distanziale | Rotondo |
| Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | M4 |
| Diametro | 8.0 mm |
| Diametro | 0.315 in |
| Lunghezza distanziale | 35.0 mm |
| Lunghezza distanziale | 1.378 in |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
| Tipo | Round Threaded Spacer |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare