Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10157541
HTSN-M4-25-3
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 + | 0,7775 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Forma del distanziale | Esagonale |
| Dimensioni filettatura | M4 |
| Lunghezza distanziale | 0.984 in |
| Lunghezza distanziale | 25.0 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
| Tipo | Male-Male Threaded Standoff |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Distanza tra le estremità | 6.0 mm |
| Distanza tra le estremità | 0.236 in |
| Temperatura di esercizio massima | 110 °C |
| Temperatura di esercizio massima | 230 °F |