Menu Ricerca

Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M5 12.0 mm

Distanziale filettato maschio-femmina in poliammide, utilizzato per separare i componenti di montaggio. Il materiale non conduttivo fornisce isolamento dalle interferenze elettriche. Combinabile con la nostra selezione di rondelle, viti e dadi per una soluzione completa.
Codice articolo Essentra :

10369968

Codice articolo precedente:

305051259902

250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,8732 €
500 - 999 0,6618 €
1000 + 0,554 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

87,32 €

100 x 0,8732 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Lunghezza filetto interno 10.0 mm
Forma del distanziale Esagonale
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M5
Lunghezza distanziale 12.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Tipo Male-Female Spacer
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci