Menu Ricerca

Distanziale maschio femmina 7.0 mm M4 30.0 mm

Questo distanziale filettato maschio-femmina ha un corpo sottile rotondo e può essere utilizzato per impilare i pannelli. La filettatura maschio può essere combinata con l'articolo 139004000016 per le installazioni sfalsate. La filettatura femmina può essere combinata con una vite M4.
Codice articolo Essentra :

10088876

Codice articolo precedente:

138030000016

9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,4725 €
500 - 999 0,4421 €
1000 + 0,3565 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

118,13 €

250 x 0,4725 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Lunghezza filetto interno 6.5 mm
Diametro 7.0 mm
Lunghezza distanziale 30.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci