I distanziali esagonali femmina filettati in PEEK sono componenti di precisione che garantiscono un fissaggio sicuro e un allineamento preciso nei sistemi elettrici e meccanici. Offrono filettature interne per un supporto affidabile anche in condizioni difficili.
Il PEEK (Polietere eterechetone) offre resistenza alle fiamme, stabilità dimensionale e resistenza chimica e al calore (fino a 260C). Inoltre, presenta un ottimo rapporto resistenza/peso e una bassa fuoriuscita di gas, che garantiscono prestazioni costanti in applicazioni sensibili.
Questi distanziali sono particolarmente adatti per applicazioni elettriche nei settori aerospaziale, delle telecomunicazioni e della produzione di semiconduttori. Sono ideali per l'uso in connettori, schede elettroniche e apparecchiature soggette a condizioni difficili. Materiale: PEEK Colore: Beige Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-0Codice Serie: SRP0503
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | l2 | l1 | A/F | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,368 € - 2,6311 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
5.0
|
10.0
|
7.0
|
||
| 4,1863 € - 4,6515 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
10.0
|
30.0
|
7.0
|
||
| 2,513 € - 2,7923 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
9.0
|
18.0
|
6.0
|
||
| 3,3547 € - 3,7275 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
10.0
|
30.0
|
6.0
|
||
| 2,178 € - 2,42 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
3.0
|
6.0
|
7.0
|
||
| 4,356 € - 4,84 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
10.0
|
30.0
|
8.0
|
||
| 2,513 € - 2,7923 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
4.0
|
8.0
|
8.0
|
||
| 3,3547 € - 3,7275 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
10.0
|
20.0
|
7.0
|
||
| 3,1832 € - 3,5369 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
9.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 4,6437 € - 5,1597 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
10.0
|
35.0
|
7.0
|
||
| 3,5815 € - 3,9795 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
10.0
|
20.0
|
8.0
|
||
| 4,4397 € - 4,933 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
10.0
|
35.0
|
8.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare