I distanziali esagonali femmina filettati in PEEK sono componenti di precisione che garantiscono un fissaggio sicuro e un allineamento preciso nei sistemi elettrici e meccanici. Offrono filettature interne per un supporto affidabile anche in condizioni difficili.
Il PEEK (Polietere eterechetone) offre resistenza alle fiamme, stabilità dimensionale e resistenza chimica e al calore (fino a 260C). Inoltre, presenta un ottimo rapporto resistenza/peso e una bassa fuoriuscita di gas, che garantiscono prestazioni costanti in applicazioni sensibili.
Questi distanziali sono particolarmente adatti per applicazioni elettriche nei settori aerospaziale, delle telecomunicazioni e della produzione di semiconduttori. Sono ideali per l'uso in connettori, schede elettroniche e apparecchiature soggette a condizioni difficili. Materiale: PEEK Colore: Beige Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-0Codice Serie: SRP0503
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | l2 | l1 | A/F | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6437 € - 5,1597 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
10.0
|
35.0
|
7.0
|
||
| 3,5815 € - 3,9795 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
10.0
|
20.0
|
8.0
|
||
| 4,4397 € - 4,933 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
10.0
|
35.0
|
8.0
|
||
| 2,1732 € - 2,4146 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
||
| 3,1832 € - 3,5369 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
9.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 4,356 € - 4,84 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
10.0
|
30.0
|
8.0
|
||
| 2,178 € - 2,42 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
3.0
|
6.0
|
7.0
|
||
| 2,6447 € - 2,9385 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
7.5
|
15.0
|
7.0
|
||
| 3,7044 € - 4,116 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
10.0
|
25.0
|
7.0
|
||
| 2,513 € - 2,7923 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
4.0
|
8.0
|
8.0
|
||
| 2,7113 € - 3,0126 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
||
| 4,0635 € - 4,515 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
10.0
|
25.0
|
8.0
|
||
| 2,513 € - 2,7923 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
9.0
|
18.0
|
6.0
|
||
| 3,3547 € - 3,7275 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
10.0
|
30.0
|
6.0
|
||
| 2,2778 € - 2,5309 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
6.0
|
12.0
|
6.0
|
||
| 2,2946 € - 2,5496 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
4.0
|
8.0
|
7.0
|
||
| 2,1054 € - 2,3393 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
2.5
|
5.0
|
7.0
|
||
| 2,7405 € - 3,045 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
10.0
|
20.0
|
6.0
|
||
| 4,9423 € - 5,4915 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
10.0
|
40.0
|
8.0
|
||
| 1,9266 € - 2,1407 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
3.0
|
6.0
|
6.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare