I distanziali esagonali maschio-femmina in PEEK offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.
La forma esagonale assicura una presa sicura durante l’installazione. La filettatura maschio-femmina consente un impilamento flessibile dei componenti, assicurando allineamento preciso e distanze corrette in fase di assemblaggio.
Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRT0096
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | l3 | l2 | l1 | A/F | l4 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,62 € - 2,02 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
10.0
|
10.0
|
18.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 1,81 € - 2,26 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
11.0
|
10.0
|
25.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 2,17 € - 2,71 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
12.0
|
12.0
|
25.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 1,43 € - 1,79 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
9.0
|
8.0
|
15.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 1,64 € - 2,05 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
7.0
|
6.0
|
30.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 1,20 € - 1,50 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
7.5
|
6.0
|
15.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 2,98 € - 3,73 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
12.0
|
12.0
|
40.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 1,28 € - 1,60 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
5.5
|
10.0
|
10.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 1,75 € - 2,19 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
11.0
|
10.0
|
20.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 2,06 € - 2,58 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
9.0
|
8.0
|
30.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 1,49 € - 1,86 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
9.0
|
10.0
|
15.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 2,48 € - 3,10 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
11.0
|
10.0
|
40.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 1,63 € - 2,04 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
6.0
|
12.0
|
12.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 2,68 € - 3,35 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
12.0
|
12.0
|
35.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 2,02 € - 2,53 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
11.0
|
10.0
|
30.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 1,54 € - 1,93 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 1,92 € - 2,40 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
12.0
|
12.0
|
18.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 1,26 € - 1,58 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
5.0
|
10.0
|
8.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 1,36 € - 1,70 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
8.0
|
8.0
|
12.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 2,33 € - 2,91 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
9.0
|
8.0
|
35.0
|
7.0
|
1.4
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare