Menu Ricerca

Distanziali esagonali M5 12.0 10.0 Beige PEEK

Il distanziale esagonale maschio-femmina consente un impilamento o accoppiamento flessibile dei componenti, garantendo allineamento e spaziatura precisi durante l’assemblaggio. Offre eccellente resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica. Progettato per operare a temperature fino a 260 °C. Realizzato in PEEK.
Codice articolo Essentra :

20834265

Codice articolo precedente:

20834265

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 1,70 €
100 + 1,36 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

34,00 €

20 x 1,70 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M5
l1 12.0
l2 10.0
l3 8.0
l4 1.6
A/F 8.0
Resistenza alla trazione N 116 N/mm
Colore Beige
Materiale PEEK
Forma del distanziale Esagonale

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci