Menu Ricerca

Distanziale montaggio a vite

Disponibile

Questi distanziatori hanno un'estremità femmina filettata che viene fissata saldamente per mezzo di una vite. L'estremità superiore ha un inserto a freccia che mantiene il circuito stampato in posizione.

Codice Serie: SR2787

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
206 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Distanza tra le estremità Intervallo spessore pannello A Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Tipo Acquista
0,0493 € - 0,0834 € Richiedi il lead time qui
M6
9.5 mm
Femmina
0,2994 € - 0,2994 € 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,4801 € - 0,7803 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
M4
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,5764 € - 0,9361 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
20.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,786 € - 1,2406 € 4004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
40.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,4815 € - 0,7846 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
M4
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • di 11
Supporto chiusura a scatto M6 9.5 mm Naturale PA

10113349

Fascia di prezzo
0,0834 € - 0,0493 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Colore
    Naturale
Supporto chiusura a scatto M3 30.0 mm Nero Nylon

10370469

Fascia di prezzo
0,2994 € - 0,2994 €

Livelli di giacenza
66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M4 8.0 mm Nero Nylon

10370506

Fascia di prezzo
0,7803 € - 0,4801 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 20.0 mm Nero Nylon

10370438

Fascia di prezzo
0,9361 € - 0,5764 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 40.0 mm Nero Nylon

10370483

Fascia di prezzo
1,2406 € - 0,786 €

Livelli di giacenza
4004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M4 6.0 mm Nero Nylon

10370490

Fascia di prezzo
0,7846 € - 0,4815 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto