Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Naturale Nylon 6/6

Questo supporto a baionetta ha un corpo rinforzato ed è fissato con una vite autofilettante da 3,5 mm. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-0
Codice articolo Essentra :

10035702

Codice articolo precedente:

TCBS-8-19

79181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1744 €
5000 - 9999 0,157 €
10000 + 0,1413 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

174,40 €

1000 x 0,1744 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro 4.0 mm
Female thread length 7.9 mm
Tipo fissaggio foro A Snap Lock
Tipo fissaggio foro B Female Thread
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci