Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 19.1 mm Naturale Nylon 6/6

Questo supporto a baionetta ha un corpo rinforzato ed è fissato con una vite autofilettante da 3,5 mm. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2
Codice articolo Essentra :

10035542

Codice articolo precedente:

TCBS-12-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1517 €
5000 - 9999 0,1365 €
10000 + 0,1228 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

151,70 €

1000 x 0,1517 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro 4.0 mm
Female thread length 7.9 mm
Tipo fissaggio foro A Snap Lock
Tipo fissaggio foro B Female Thread
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci