10174630
TCBN-T1-M3-8-50
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,3779 € |
| 5000 + | 0,3589 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tipo | Female/Snap-lock Circuit Board Support |
|---|---|
| Diametro foro | 4.0 mm |
| Diametro foro | 0.157 in |
| Female thread length | 10.0 mm |
| Female thread length | 10.0 mm |
| Altezza testa bloccante A | 0.374 in |
| Altezza testa bloccante A | 9.5 mm |
| Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a scatto |
| Tipo fissaggio foro B | Fissaggio con filetto femmina |
| Colore | Nero |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare